Shows 13 product(s)
Охладителен дистрибутор, RD 21, 2 pc, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00
Охладителен дистрибутор, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00
Охладителен дистрибутор, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 3, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00
Охладителен дистрибутор, RD 21, 2 pc, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00
Охладителен дистрибутор, RD 21, 3 pc, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 3, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00
Охладителен дистрибутор, RD 33, 2 pc, 6.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 6.00
Охладителен дистрибутор, RD 33, 4 pc, 6.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 4, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 6.00
Охладителен дистрибутор, RD 33, 6 pc, 6.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 6, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 6.00
Охладителен дистрибутор, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 7/8 in, Размер на изход [инч]: 1/4 in, Брой дупки: 18, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 8.00
Охладителен дистрибутор, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5.00 mm
Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Размер на вход [инч]: 1/2 in, Размер на изход [инч]: 3/16 in, Брой дупки: 6, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00