Плувка на вентил, SV 3
027B2023
Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65
Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65
Бруто тегло | 10.1 Kg |
Нето тегло | 6.689 Kg |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702422036784 |
Бруто тегло | 10.1 Kg |
Нето тегло | 6.689 Kg |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702422036784 |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv стойност [gal/min] | 0.16 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Low temperature steel |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 0.14 m³/h |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Product Name Description | Плувка на вентил |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Liquid level regulating valves |
Категория | I |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 28 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
Материал на присъединителния елемент | Low temperature, steel |
Материал на тялото | Low temperature steel |
номинална мощност [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
номинална мощност [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Номинална мощност R134a [kW] | 10 kW |
Номинална мощност R134a [TR] | 2.84 TR |
Номинална мощност R22 [TR] | 3.7 TR |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Номинална мощност R717 [TR] | 18.2 TR |
Номинална мощност R22 [kW] | 13 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 9.7 kW |
Номинална мощност R717 [kW] | 64 kW |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Описание на продукта | Плувка на вентил |
Размер на връзка вход [mm] | 25.7 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 65 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 149 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SV 3 |
Тип на свързване на пилотната линия | Welding |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv стойност [gal/min] | 0.16 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Low temperature steel |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 0.14 m³/h |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Product Name Description | Плувка на вентил |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Liquid level regulating valves |
Категория | I |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 28 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
Материал на присъединителния елемент | Low temperature, steel |
Материал на тялото | Low temperature steel |
номинална мощност [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
номинална мощност [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Номинална мощност R134a [kW] | 10 kW |
Номинална мощност R134a [TR] | 2.84 TR |
Номинална мощност R22 [TR] | 3.7 TR |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Номинална мощност R717 [TR] | 18.2 TR |
Номинална мощност R22 [kW] | 13 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 9.7 kW |
Номинална мощност R717 [kW] | 64 kW |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Описание на продукта | Плувка на вентил |
Размер на връзка вход [mm] | 25.7 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 65 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 149 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SV 3 |
Тип на свързване на пилотната линия | Welding |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |