Плувка на вентил, HFI 050

148G3093

Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400

Информация за продукта

Бруто тегло 47.49 Kilogram
Нето тегло 47.49 Kilogram
Volume 104.168 Liter
EAN 5702428343947

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Плувка на вентил
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
UK RoHS compliance Out of scope
Вентилна константа 33.58
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Liquid level regulating valves
Диапазон на обем на течност [гал САЩ] [макс] 1.22 gal
Диапазон на течностен обем [l] [макс] 4.6 L
Диапазон на течностен обем [гал САЩ] [макс] 0.42 gal
Диапазон на течностен обемт [l] [мин] 1.6 L
Категория III
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 25 bar
Макс. работно налягане [psig] 363 psig
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
номинална мощност [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
номинална мощност [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Номинална мощност R717 [TR] 227 TR
Номинална мощност R717 [kW] 800 kW
Обем на корпуса [gal US] 2.17 gal
Обем на корпуса [l] 8.2 L
Обслужваем Плувка, резервни части на регулиращ вентил
Одобрение CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Описание на продукта Плувка на вентил
Полезен обем [l] 6.4 L
Полезен обем [гал САЩ] 1.69 gal
Продуктови аксесоари Плувка, аксесоари на регулиращ вентил
Размер на връзка вход [mm] 100 mm
Размер на връзка вход [инч] 4 in
Размер на дюза [mm] 50 mm
Размер на свързващ изход [mm] 50 mm
Размер на свързващ изход [инч] 2 in
Стандарт за присъединяване EN 10220
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 176 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип HFI 050
Тип на връзка вход Точкова заварка
Тип свързващ изход Точкова заварка
Флуидна група 1
2
Хладилни агенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Цвят на боя Червено-кафяв

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality