iC2-Micro Frequency converter

Shows 19 product(s)

132L6107

IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4-000060913
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-02A2E20F0-000060915
1~,200-240 V AC
2.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

Преглед: