IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916

132L6111

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-04A2E20F0-000060916
1~,200-240 V AC
4.2 A,0.75 kW/1 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

Информация за продукта

Бруто тегло 1.405 kg
Нето тегло 0.985 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456543

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Глобално (стандартно)
Серии продукти IC2-30 iC2-Micro
Тип продукт FA Чест. преобр., с възд. охлажд.
Функция на продукта 1N 1~
Мрежово напрежение 02 200-240 V AC
Номинален ток -04A2 4.2 A
Номинална мощност K75 0.75 kW/1 HP
Клас на корпуса E20 IP20/Отворен тип
EMC ниво F0 C1
Спирачен модул +ACXX Няма интегриран спирачен модул
Размер на корпуса MA01C MA01c
Typecode Part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Typecode Part 2 -000060916
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Modelcode02 +ACXX
Calculated Net Weight [kg] 1
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-04A2E20F0
Salescode part 2 +ACXX
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality