IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914

132L6109

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4-000060914
1~,200-240 V AC
9.6 A,2.2 kW/3 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

Информация за продукта

Бруто тегло 2.3 kg
Нето тегло 1.6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456529

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Глобално (стандартно)
Серии продукти IC2-30 iC2-Micro
Тип продукт FA Чест. преобр., с възд. охлажд.
Функция на продукта 1N 1~
Мрежово напрежение 02 200-240 V AC
Номинален ток -09A6 9.6 A
Номинална мощност 2K2 2.2 kW/3 HP
Клас на корпуса E20 IP20/Отворен тип
EMC ниво F4 C4
Спирачен модул +ACXX Няма интегриран спирачен модул
Размер на корпуса MA02A MA02a
Typecode Part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Typecode Part 2 -000060914
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Modelcode02 +ACXX
Calculated Net Weight [kg] 1.6
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-09A6E20F4
Salescode part 2 +ACXX
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality