132L6112
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0-000060917
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Отворен тип
C1,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Този компактен преобразувател за общо предназначение е идеалното решение
за широка и разнообразна гама от промишлени и HVAC приложения. Той
работи с ненадмината надеждност дори и при сложни приложения. iC2-Micro
предлага лесна работа за потребителя, функция за кондензация и лесно
пускане в действие – всичко това в мощен компактен пакет.