IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706

132L6108

iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA1N02-06A8E20F4-000060706
1~,200-240 V AC
6.8 A,1.5 kW/2 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA02c
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

Информация за продукта

Бруто тегло 1.855 kg
Нето тегло 1.275 kg
Volume 0 l
EAN 5714853456512

iC2-Micro Frequency Converter - IC2MICRO

Product View (Switch) GLBL Глобално (стандартно)
Серии продукти IC2-30 iC2-Micro
Тип продукт FA Чест. преобр., с възд. охлажд.
Функция на продукта 1N 1~
Мрежово напрежение 02 200-240 V AC
Номинален ток -06A8 6.8 A
Номинална мощност 1K5 1.5 kW/2 HP
Клас на корпуса E20 IP20/Отворен тип
EMC ниво F4 C4
Спирачен модул +ACXX Няма интегриран спирачен модул
Размер на корпуса MA02C MA02c
Typecode Part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Typecode Part 2 -000060706
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Modelcode02 +ACXX
Calculated Net Weight [kg] 1.3
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality