132L6116
iC2-Micro,Чест. преобр., с възд. охлажд.
IC2-30FA3N04-01A2E20F4-000060919
3~,380-480 V AC
1.2 A,0.37 kW/0.50 HP,
IP20/Отворен тип
C4,Няма интегриран спирачен модул,
Размер на рамката: MA01a
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Този компактен преобразувател за общо предназначение е идеалното решение
за широка и разнообразна гама от промишлени и HVAC приложения. Той
работи с ненадмината надеждност дори и при сложни приложения. iC2-Micro
предлага лесна работа за потребителя, функция за кондензация и лесно
пускане в действие – всичко това в мощен компактен пакет.