Toont 4.940 product (en)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frequentieomvormers
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D3H
Andere opties volgens modelcode
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frequentieomvormers
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Driefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D7H
Andere opties volgens modelcode
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Frequentieomvormers
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Driefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D7H
Andere opties volgens modelcode
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Frequentieomvormers
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
AK-LonWorks MCA 107, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: A4
Andere opties volgens modelcode
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP66/NEMA 4X achterplaat
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B1
Andere opties volgens modelcode
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP66/NEMA 4X achterplaat
Maritiem gebr. excl. EMC
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B2
Andere opties volgens modelcode
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
PROFINET MCA 120, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B3
Andere opties volgens modelcode
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N400) 400 KW / 550 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+netafscherm
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: E1H
Andere opties volgens modelcode
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Frequentieomvormers
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP21/Type 1 + netafsch
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
PROFINET MCA 120, Algemene I/O
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D1H
Andere opties volgens modelcode
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Frequentieomvormers
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 KW / 900 HP, Driefase
525 - 690 VAC *, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Algemene I/O
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: E3H
Andere opties volgens modelcode