132H0460
Frequentieomvormers
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP, Driefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D7H
Andere opties volgens modelcode
Ongeacht of u de VLT® Refrigeration Drive FC 103 wilt gebruiken voor compressoren, pompen of ventilatoren, hij biedt u de mogelijkheid om energie te besparen en de levensduur van de componenten te verlengen.