FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Frequentieomvormers
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D3H
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 62.3 Kilogram
Netto gewicht 62 Kilogram
EAN 5714853287208

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen N110 (N110) 110 KW / 150 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 7 Zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 24VDC-backup
Framegrootte D3H D3H
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typecode deel 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
STAT NO 32120
Vermogen 110% (NO) [kW] 110 110
Hoogte met regen/loadsh [mm] 1004,0 1004,0
Hoogte (mm) 909,0 909,0
Breedte zonder C optie (mm) 250,0 250,0
Diepte (mm) 375,0 375,0
Diepte met AB optie (mm) 375,0 375,0
kVA 147 147
Max. vermogensverlies NO [W] 2555 2555
Max. vermogensverlies NO [W] 2557 2557
Continustroom (I nom) (NO)[A] 212 212
Intermitt stroom (NO) [A] 233 233
Continustroom (I nom) (NO)[A] 190 190
Intermitt stroom (NO) [A] 209 209
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Modelcode 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality