FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frequentieomvormers
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630) 630 KW / 900 HP, Driefase
525 - 690 VAC *, IP20 / Chassis
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Algemene I/O
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: E3H
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 272.3 kg
Netto gewicht 272 kg
Volume 0 l
EAN 5714853309740

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen N630 (N630) 630 KW / 900 HP
Fase T Driefase
Netspanning 7 525 - 690 VAC *
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 7 Zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BK Algemene I/O
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte E3H E3H
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Typecode deel 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 630
Hoogte (mm) 1578,0
Breedte zonder C optie (mm) 507,0
Diepte (mm) 482,0
Diepte met AB optie (mm) 482,0
kVA 753
Max. vermogensverlies NO [W] 9208
Max. vermogensverlies NO [W] 8921
Continustroom (I nom) (NO)[A] 630
Intermitt stroom (NO) [A] 693
Continustroom (I nom) (NO)[A] 630
Intermitt stroom (NO) [A] 693
Berekend brutogewicht [kg] 272.3
Berekend nettogewicht [kg] 272
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103N630T7E20H2TGC
Modelcode 02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality