FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Frequentieomvormers
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP66/NEMA 4X achterplaat
Maritiem gebr. excl. EMC
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 25.3 kg
Netto gewicht 25 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853296231

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P22K 22 KW / 30 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing P66 IP66/NEMA 4X achterplaat
RFI-filter H5 Maritiem gebr. excl. EMC
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hoogte (mm) 664,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0
Diepte (mm) 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Berekend brutogewicht [kg] 30.1
Berekend nettogewicht [kg] 29.8
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality