132H0717
Frequentieomvormers
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP66/NEMA 4X achterplaat
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Geen C1-optie, Geen D-optie
Frame grootte: B1
Andere opties volgens modelcode
Ongeacht of u de VLT® Refrigeration Drive FC 103 wilt gebruiken voorcompressoren, pompen of ventilatoren, hij biedt u de mogelijkheid omenergie te besparen en de levensduur van de componenten te verlengen.