FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Frequentieomvormers
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
AK-LonWorks MCA 107, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: A4
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 10.3 kg
Netto gewicht 10 kg
Volume 52.36 l
EAN 5714853291281

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen P2K2 2,2 KW / 3,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing Y55 IP55/TYPE 12 + achterpl
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AZ AK-LonWorks MCA 107
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 24VDC-backup
Framegrootte A4 A4
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Vermogen 110% (NO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 391,0
Breedte zonder C optie (mm) 200,0
Diepte (mm) 177,0
Diepte met AB optie (mm) 177,0
kVA 3.88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Max. vermogensverlies NO [W] 88
Continustroom (I nom) (NO)[A] 5.6
Intermitt stroom (NO) [A] 6.16
Continustroom (I nom) (NO)[A] 4.8
Intermitt stroom (NO) [A] 5.28
Berekend brutogewicht [kg] 9.8
Berekend nettogewicht [kg] 9.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality