FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Frequentieomvormers
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP21/Type 1 + netafsch
RFI-filter klasse A2
Veilige stop
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
PROFINET MCA 120, Algemene I/O
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D1H
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 83 kg
Netto gewicht 78 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307876

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E2M IP21/Type 1 + netafsch
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop T Veilige stop
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 7 Zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AL PROFINET MCA 120
B-optie BK Algemene I/O
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 24VDC-backup
Framegrootte D1H D1H
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Typecode deel 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Vermogen 110% (NO) [kW] 160
Hoogte (mm) 901,0
Breedte zonder C optie (mm) 325,0
Diepte (mm) 378,0
Diepte met AB optie (mm) 378,0
kVA 218
Max. vermogensverlies NO [W] 3764
Max. vermogensverlies NO [W] 3628
Continustroom (I nom) (NO)[A] 315
Intermitt stroom (NO) [A] 346
Continustroom (I nom) (NO)[A] 302
Intermitt stroom (NO) [A] 332
Berekend brutogewicht [kg] 62.3
Berekend nettogewicht [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Modelcode 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality