FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Frequentieomvormers
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, Driefase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter klasse A2
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, 24VDC-backup
Frame grootte: D7H
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 200.3 kg
Netto gewicht 200 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290864

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nominaal vermogen N200 (N200) 200 KW / 300 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter H2 RFI-filter klasse A2
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 3 Netschakelaar + zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 24VDC-backup
Framegrootte D7H D7H
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Typecode deel 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Vermogen 110% (NO) [kW] 200
Hoogte (mm) 1978,0
Breedte zonder C optie (mm) 420,0
Diepte (mm) 386,0
Diepte met AB optie (mm) 386,0
kVA 274
Max. vermogensverlies NO [W] 4109
Max. vermogensverlies NO [W] 3561
Continustroom (I nom) (NO)[A] 395
Intermitt stroom (NO) [A] 435
Continustroom (I nom) (NO)[A] 361
Intermitt stroom (NO) [A] 397
Berekend brutogewicht [kg] 200.3
Berekend nettogewicht [kg] 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Modelcode 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality