Rozdeľovače chladiva

Shows 13 product(s)

069G000602

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

069G000702

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

069G000703

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 3 pc, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 3, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

069G000802

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

069G000803

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 3 pc, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 3, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

069G101402

Rozdeľovač chladiva, RD 33, 2 pc, 6 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6

069G201404

Rozdeľovač chladiva, RD 33, 4 pc, 6 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6

069G201406

Rozdeľovač chladiva, RD 33, 6 pc, 6 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 6, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6

069G2323

Rozdeľovač chladiva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 18, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8

069G2502

Rozdeľovač chladiva, RD 27, 6 pc, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 6, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

Zobraziť: