Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 5.00 mm

069G000802

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 5.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.057 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.057 Kg
Volume 0.288 Liter
EAN 5702422033295

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 711 psig
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Osvedčenie UL
Počet otvorov 2 pc
Product Name Description Rozdeľovač chladiva
Produktová skupina Refrigerant distributors
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Typ RD 21
Typ prívodného pripojenia SPÁJKA, ODM
Typové označenie RD21-A05-B02
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 5 mm
Veľkosť prívodu [mm] 12 mm
Veľkosť telesa 21
Veľkosť vývodu [mm] 6 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality