Rozdeľovač chladiva, RD 33, 4 pc, 6.00 mm
069G201404
Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 6.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 6.00
Hmotnosť s obalom | 0.148 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.148 Kg |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702422028086 |
Hmotnosť s obalom | 0.148 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.148 Kg |
Volume | 0.12 Liter |
EAN | 5702422028086 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Priemyselný balík |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] | 49 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Osvedčenie | UL |
Počet otvorov | 4 pc |
Product Name Description | Rozdeľovač chladiva |
Produktová skupina | Refrigerant distributors |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Typ | RD 33 |
Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
Typové označenie | RD33-B06-B04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 6 mm |
Veľkosť prívodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť telesa | 33 |
Veľkosť vývodu [mm] | 6 mm |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balenia | Priemyselný balík |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Max. Pracovný tlak [bar] | 49 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
Osvedčenie | UL |
Počet otvorov | 4 pc |
Product Name Description | Rozdeľovač chladiva |
Produktová skupina | Refrigerant distributors |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Typ | RD 33 |
Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
Typové označenie | RD33-B06-B04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť dýzy [mm] | 6 mm |
Veľkosť prívodu [mm] | 16 mm |
Veľkosť telesa | 33 |
Veľkosť vývodu [mm] | 6 mm |