Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 9 product(s)
MBT 3560, 50 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti
MBT 3560, 100 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti
MBT 3560, 150 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti
MBT 3560, 200 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti
MBT 3560, 250 mm, G,1/4
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 9, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti
Snímač teploty, MBT 5250, 150 mm, G,1/2
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11
Snímač teploty, MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11
Snímač teploty, MBT 5250, 100 mm, G,1/2
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11
Snímač teploty, MBT 5250, 200 mm, G,1/2
Teplotný rozsah [°C]: -50 - 200, Typ prvku snímača: Pt, Odporový článok snímača [Ohm]: 100, Materiál ochrannej trubice: AISI 316 Ti, Veľkosť elektrického pripojenia: Pg 11