Rozdeľovač chladiva, RD 62, 18 pc, 7/8 in, 1/4 in, 8.00 mm

069G2323

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 7/8 in, Veľkosť vývodu [palce]: 1/4 in, Počet otvorov: 18, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 8.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.511 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.476 Kg
Volume 0.911 Liter
EAN 5702428245906

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 711 psig
Množstvo po formátoch balenia 8 pc
Osvedčenie UL
Počet otvorov 18 pc
Product Name Description Rozdeľovač chladiva
Produktová skupina Refrigerant distributors
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Typ RD 62
Typ prívodného pripojenia SPÁJKA, ODM
Typové označenie RD62-K08-J18
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 8 mm
Veľkosť prívodu [palce] 7/8 in
Veľkosť telesa 62
Veľkosť vývodu [palce] 1/4 in

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality