Regulácia pre chladničky

Zobraziť viac
Regulácia pre chladničky

Shows 36 product(s)

077B0007

Termostat, B0

Typ: B0, Použité pre produkt: Mrazničky, Teplé zopnutie [°C]: 7.1, Teplé vypnutie [°C]: -2, Studenézopnutie [°C]: 1, Studené vypnutie [°C]: -9.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1300

077B0020

Termostat, B0

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 3.5, Teplé vypnutie [°C]: -3, Studenézopnutie [°C]: -4.5, Studené vypnutie [°C]: -11.8, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: -2, Teplé vypnutie [°C]: -11, Studenézopnutie [°C]: -9.7, Studené vypnutie [°C]: -21, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

077B0022

Termostat, B0

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -8, Teplé vypnutie [°C]: -16, Studenézopnutie [°C]: -15.2, Studené vypnutie [°C]: -25.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

077B0023

Termostat, B0

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -10.5, Teplé vypnutie [°C]: -16, Studenézopnutie [°C]: -19.5, Studené vypnutie [°C]: -26, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

077B0024

Termostat, B0

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -13, Teplé vypnutie [°C]: -21, Studenézopnutie [°C]: -20.4, Studené vypnutie [°C]: -30.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800

077B0025

Termostat, B0

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -15, Teplé vypnutie [°C]: -23, Studenézopnutie [°C]: -21.9, Studené vypnutie [°C]: -32, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800

077B0026

Termostat, B0

Typ: B0, Teplé zopnutie [°C]: -17, Teplé vypnutie [°C]: -23, Studenézopnutie [°C]: -23, Studené vypnutie [°C]: -30, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

077B0027

Termostat, B0

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 15.2, Teplé vypnutie [°C]: 9, Studenézopnutie [°C]: 8, Studené vypnutie [°C]: 0.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Typ: B0, Typové označenie: Štandardný termostat, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 10.5, Teplé vypnutie [°C]: 5, Studenézopnutie [°C]: 3, Studené vypnutie [°C]: -4.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Zobraziť: