Rozdeľovač chladiva, RD 33, 6 pc, 6.00 mm

069G201406

Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 6, Max. Pracovný tlak [bar]: 49.0, Veľkosť dýzy [mm]: 6.00

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.14 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.14 Kg
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422042303

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Priemyselný balík
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Max. Pracovný tlak [bar] 49 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 711 psig
Množstvo po formátoch balenia 24 pc
Osvedčenie UL
Počet otvorov 6 pc
Product Name Description Rozdeľovač chladiva
Produktová skupina Refrigerant distributors
SCIP dossier no. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product name RD
Typ RD 33
Typ prívodného pripojenia SPÁJKA, ODM
Typové označenie RD33-B06-B06
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 6 mm
Veľkosť prívodu [mm] 16 mm
Veľkosť telesa 33
Veľkosť vývodu [mm] 6 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality