Shows 9 product(s)
Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4
Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4
Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4
Tip priključka: NPT, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4
Tip priključka: NPT, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Nivoregler, AKS 38, Sučeoni var
Tip priključka: Sučeoni var, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Sučeoni var
Tip priključka: Sučeoni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Nasadni var
Tip priključka: Nasadni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Nasadni var
Tip priključka: Nasadni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, NPT
Tip priključka: NPT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28