Nivoregler, AKS 38, Sučeoni var

148H3194

Tip priključka: Sučeoni var, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28

Product details

Bruto težina 11.256 Kilogram
Neto težina 8 Kilogram
Zapremina 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Liq. level switch accessories
Electrical connection size Pg 11
Electrical connection standard DIN 43650
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Može da se servisira Liq. level switch spare parts
Odobrenje CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Product description Float Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Liquid level switch
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Standard priključka EN 10220
Tip priključka Sučeoni var
Type AKS 38
Veličina konekcije [mm] 25 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality