Shows 5 product(s)
Nivoregler, AKS 38, Sučeoni var
Tip priključka: Sučeoni var, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Sučeoni var
Tip priključka: Sučeoni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Nasadni var
Tip priključka: Nasadni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, Nasadni var
Tip priključka: Nasadni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28
Nivoregler, AKS 38, NPT
Tip priključka: NPT, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28