Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084H6002 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Napon napajanja [V] DC: 24
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|