Nivoregler, AKS 38, Nasadni var

148H3205

Tip priključka: Nasadni var, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65, Maks. radni pritisak [bar]: 28

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.318 Kilogram
Neto težina 10.896 Kilogram
Zapremina 26.391 Liter
EAN 5702428242202

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Liq. level switch accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
2
Kategorija I
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Može da se servisira Liq. level switch spare parts
Naziv proizvoda Nivoregler
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Odobrenje CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Opis proizvoda Nivoregler
Opseg temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Rashladna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Standard električne konekcije DIN 43650
Standard priključka ASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 38
Tip priključka Nasadni var
Veličina električne konekcije Pg 11
Veličina priključka (in) 3/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality