Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
084H6004 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6004
Tip priključka: NPT, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|