Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Napon napajanja [V] DC: 24

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.382 Kilogram
Neto težina 0.343 Kilogram
Zapremina 0.521 Liter
EAN 5702428681261

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Liq. level switch accessories
Doseg Bluetooth signala (~) [m] 3 m
Električna konekcija M12
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
2
Isporučeni delovi Alu zaptivač
Izlazna struja releja [mA] 200 mA
Jezik proizvoda Engleski
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Konstrukcija Konf. NC/NO releja
Konstrukcija HMI Danfoss LLS aplikacija
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2031 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira Liq. level switch spare parts
Muško/ženska električna kon. Muški
Napon izlazne jednosmerne struje releja [V] 30 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda Nivoregler
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje FCC
CE
ANATEL
CMIIT
CMIM
EAC
NBTC
TYSK
Opis proizvoda Nivoregler
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Potrošnja[W] 2 W
Rashladna sredstva R22
R404A
R410A
R717
R134a
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 99 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 4 %
Standard električne konekcije EN 61076-2-101
Standard priključka ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperatura skladištenja [°C] [maks.] 85 °C
Temperatura skladištenja[°C] [min.] -40 °C
Temperatura skladištenja[°F] [maks.] 185 °F
Temperatura skladištenja[°F] [min.] -40 °F
Tip LLS 4000
Tip izlaznog releja Čvrsto stanje
Tip priključka G
Unutrašnji/spoljašnji priključak Eksterno
Veličina električne konekcije 4 pina
Veličina konekcije [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 3/4
Vrsta komunikacije Bluetooth

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality