LLS 4000 / LLS 4000U

Prikaži više
LLS 4000 / LLS 4000U

Shows 4 product(s)

084H6001

Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4

Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140

084H6002

Nivoregler, LLS 4000, G, 3/4

Tip priključka: G, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140

084H6003

Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tip priključka: NPT, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140

084H6004

Nivoregler, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tip priključka: NPT, Veličina konekcije [mm]: 25, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 140