Shows 11 product(s)
AME 435 QM, Napon napajanja [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Napon napajanja [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 125-150
AME 120 NLX-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, modulacioni aktuator sa povratnim signalom za AB-QM DN 10-32
AME 685-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL sertifikovani pokretač za modulišuću regulaciju za AB-QM DN 200-250
AMI 140 pogon za uklj./isklj., Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AMI 140 pogon za uklj./isklj., Napon napajanja [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL pogon za 3 tačke, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za 3-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL pogon za 3 tačke, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za 3-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 10-32