AME 120 NLX-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm

082H5004

AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, modulacioni aktuator sa povratnim signalom za AB-QM DN 10-32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.34 Kilogram
Neto težina 0.338 Kilogram
Zapremina 0.962 Liter
EAN 5710104094243

 

Brzina vretena [s/mm] 12 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, modulacioni aktuator sa povratnim signalom za AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 5 mm
IP klasa zaštite IP42
Kabl priložen Ne
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM ½-1¼”
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0 - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMI/AMV/AME 11-140 (3)
Odobrenje po standardu UL 60730
SCIP dosije br. 1ccadfd4-7f84-477b-aaa3-fe214d43f24e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AME 120 NLX-1
Tip regulacionog signala Modulacija
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality