AMI 140 pogon za uklj./isklj., Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8048
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
Bruto težina | 0.35 Kg |
Neto težina | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
Bruto težina | 0.35 Kg |
Neto težina | 0.34 Kg |
Volume | 1.019 Liter |
EAN | 5702421552391 |
Brzina vretena [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32 |
Dužina kabla [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Gear actuators |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP 42 |
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM | DN 10-32 |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AMI/AMV/AME 11-140 |
Odobrenje po standardu | EC EN 60730 |
SCIP dosije br. | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | AMI 140 On/Off actuator |
Tip regulacionog signala | Uključeno/isključeno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Brzina vretena [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, pokretač za 2-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32 |
Dužina kabla [m] | 1.5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Gear actuators |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP 42 |
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM | DN 10-32 |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AMI/AMV/AME 11-140 |
Odobrenje po standardu | EC EN 60730 |
SCIP dosije br. | ad40ff08-c742-4bef-873b-a24d6cee31e9 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | AMI 140 On/Off actuator |
Tip regulacionog signala | Uključeno/isključeno |
UK RoHS compliance | Out of scope |