Shows 9 product(s)
Senzor temperature, MBT 3560, 50 mm, G1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9
Senzor temperature, MBT 3560, 100 mm, G1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9
Senzor temperature, MBT 3560, 150 mm, G1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9
Senzor temperature, MBT 3560, 200 mm, G1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9
Senzor temperature, MBT 3560, 250 mm, G1/4
Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 9