Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H5011 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/311442/ID342732029851-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
![AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/311442/ID342732029851-0102_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 658 SD-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5011
AME 658 SD-1, 24 V, 50 mm, modulacioni aktuator sa SD sigurnosnom funkcijom za AB-QM DN 125-150