AMV 110/120 NL pogon za 3 tačke, Napon napajanja [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8056

AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za 3-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.336 Kilogram
Neto težina 0.33 Kilogram
Zapremina 0.977 Liter
EAN 5702421556580

 

Brzina vretena [s/mm] 24 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, pokretač za 3-tačkastu regulaciju za AB-QM DN 10-32
Dužina kabla [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP42
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 10-32
Napon napajanja [V] AC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AMI. AME/AMV (1)
Odobrenje po standardu EC EN 60730
SCIP dosije br. 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AMV 110/120 NL 3-point
Tip regulacionog signala 3-tačkasti
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality