Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H5013 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AME 685-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 685-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL sertifikovani pokretač za modulišuću regulaciju za AB-QM DN 200-250