AME 435 QM, Napon napajanja [V] AC: 24, 20.00 mm

082H0171

AME 435 QM, 24 V, 20 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 40-100

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.712 Kilogram
Neto težina 0.704 Kilogram
Zapremina 3.529 Liter
EAN 5710104034454

 

Brzina vretena [s/mm] 8 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 435 QM, 24 V, 20 mm, pokretač za modulacionu regulaciju za AB-QM DN 40-100
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Gear actuators
Hod [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP54
Kabl priložen Ne
Kompatibilnost sa veličinom AB-QM DN 40-100
Kontrolni ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrolni ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AME 435 QM 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N
Odobrenje po standardu EC EN 60730
Regulaciona karakteristika Alfa
LIN
LOG
SCIP dosije br. 1cba026d-1513-47bf-bff3-afc65301c190
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AME 435 QM
Tip regulacionog signala Modulacija
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality