Shows 4.940 product(s)
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Conversores de Frequências
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N110, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D3H
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Conversores de Frequências
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N250, Three phase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Mains Disconnect + Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D7H
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Conversores de Frequências
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N200, Three phase
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Mains Disconnect + Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D7H
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Conversores de Frequências
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW, Three phase
380 - 480 VAC, IP55/TYPE 12 w. backplat
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: A4
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW, Three phase
380 - 480 VAC, IP66 / NAME 4X Backplate
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, MCB109 I/O Analog+Bateria
No C1 option, No D option
quadro: B1
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Three phase
380 - 480 VAC, IP66 / NAME 4X Backplate
Maritime use excl. EMC.
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: B2
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA 120 Profinet, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: B3
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N400, Three phase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+main shield
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Mains Disconnect + Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Conversores de Frequências
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N160, Three phase
380 - 480 VAC, IP21/Type 1+mains shield
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
MCA 120 Profinet, MCB101 Cartão I/O
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D1H
Outras opções de acordo com o código do modelo
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Three phase
525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, MCB101 Cartão I/O
No C1 option, No D option
quadro: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Outras opções de acordo com o código do modelo