FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Conversores de Frequências
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP66 / NAME 4X Backplate
Maritime use excl. EMC.
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: B2
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 25.3 Kilogram
Peso líquido 25 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5714853296231

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P22K 22 KW
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure P66 IP66 / NAME 4X Backplate
RFI Filter H5 Maritime use excl. EMC.
Brake - Safe Stop X Sem Chopper de Frenagem
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB C Coated PCB
Mains Option X No Mains Option
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX Sem Opcional no slot A
B Option BX Sem Opcional no slot B
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option DX No D option
Frame Size B2 B2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altura [mm] 664,0 664,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0 243,0
Profundidade [mm] 261,0 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0 261,0
Perdas NO [W] 525 525
Perdas NO [W] 525 525
Calculated Gross Weight [kg] 30.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 29.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality