FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2041

Conversores de Frequências
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
N160,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP21/Type 1+mains shield
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
MCA 120 Profinet, MCB101 Cartão I/O
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D1H
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 83 Kilogram
Peso líquido 78 Kilogram
EAN 5714853307876

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N160 N160
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E2M IP21/Type 1+mains shield
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop T Parada Segura
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB C Coated PCB
Mains Option 7 Fuse
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AL MCA 120 Profinet
B Option BK MCB101 Cartão I/O
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option D0 24V DC backup
Frame Size D1H D1H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103N160T4E2MH2TGC
Codificação Parte 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Potência 110% (NO) [KW] 160 160
Altura [mm] 901,0 901,0
Largura s/ opcionais C [mm] 325,0 325,0
Profundidade [mm] 378,0 378,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 378,0 378,0
kVA 218 218
Perdas NO [W] 3764 3764
Perdas NO [W] 3628 3628
Corrente constante (NO) [A] 315 315
Corrente intermitente (NO) [A] 346 346
Corrente constante (NO) [A] 302 302
Corrente intermitente (NO) [A] 332 332
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103N160T4E2MH2TGC
Código do modelo 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality