FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Conversores de Frequências
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N110, Three phase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D3H
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 62.3 kg
Peso líquido 62 kg
Volume 0 l
EAN 5714853287208

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N110 N110
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop T Parada Segura
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB C Coated PCB
Mains Option 7 Fuse
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX Sem Opcional no slot A
B Option BX Sem Opcional no slot B
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option D0 24V DC backup
Frame Size D3H D3H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Codificação Parte 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Potência 110% (NO) [KW] 110
Altura c/ Regen/Loadshare [mm] 1004,0
Altura [mm] 909,0
Largura s/ opcionais C [mm] 250,0
Profundidade [mm] 375,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 375,0
kVA 147
Perdas NO [W] 2555
Perdas NO [W] 2557
Corrente constante (NO) [A] 212
Corrente intermitente (NO) [A] 233
Corrente constante (NO) [A] 190
Corrente intermitente (NO) [A] 209
Peso Bruto Calculado [kg] 62.3
Peso líquido calculado [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103N110T4E20H2TGC
Código do modelo 02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality