FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Conversores de Frequências
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
N400, Three phase
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+main shield
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Mains Disconnect + Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, No D option
quadro: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 291 kg
Peso líquido 251 kg
Volume 0 l
EAN 5714853307296

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N400 N400
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E5M IP54/Type 12+main shield
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop T Parada Segura
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB C Coated PCB
Mains Option 3 Mains Disconnect + Fuse
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B Q Heat-sink access
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX Sem Opcional no slot A
B Option BX Sem Opcional no slot B
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option DX No D option
Frame Size E1H E1H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103N400T4E5MH2TGC
Codificação Parte 2 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Potência 110% (NO) [KW] 400
Altura [mm] 2000,0
Largura s/ opcionais C [mm] 600,0
Profundidade [mm] 510,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 510,0
kVA 516
Perdas NO [W] 8036
Perdas NO [W] 6933
Corrente constante (NO) [A] 745
Corrente intermitente (NO) [A] 820
Corrente constante (NO) [A] 678
Corrente intermitente (NO) [A] 746
Peso Bruto Calculado [kg] 295.3
Peso líquido calculado [kg] 295
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Código do modelo 02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality