132H0554
Conversores de Frequências
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW,
Three phase, 380 - 480 VAC,IP55/TYPE 12 w. backplat
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
MCA-107 AKD-LonWorks, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: A4
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Refrigeration Drive FC 103 oferece a oportunidade de economizarenergia e prolongar a vida útil dos componentes na operação decompressores, bombas ou ventiladores.