132H2164
Conversores de Frequências
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Three phase, 525 - 690 VAC *,(E20) IP20 / Chassis
RFI filter Class A2
Parada Segura
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, MCB101 Cartão I/O
No C1 option, No D option
quadro: E3H
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Refrigeration Drive FC 103 oferece a oportunidade de economizarenergia e prolongar a vida útil dos componentes na operação decompressores, bombas ou ventiladores.