FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Conversores de Frequências
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW, Three phase
380 - 480 VAC, IP66 / NAME 4X Backplate
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Not Coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, MCB109 I/O Analog+Bateria
No C1 option, No D option
quadro: B1
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 21.8 kg
Peso líquido 20.85 kg
Volume 144.67 l
EAN 5714853293605

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11 KW
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure P66 IP66 / NAME 4X Backplate
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop X Sem Chopper de Frenagem
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB X Not Coated PCB
Mains Option X No Mains Option
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX Sem Opcional no slot A
B Option B0 MCB109 I/O Analog+Bateria
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option DX No D option
Frame Size B1 B1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Codificação Parte 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Altura [mm] 494,0
Largura s/ opcionais C [mm] 243,0
Profundidade [mm] 261,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 261,0
Perdas NO [W] 278
Perdas NO [W] 278
Peso Bruto Calculado [kg] 23.5
Peso líquido calculado [kg] 23.2
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Código do modelo 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality