FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Conversores de Frequências
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
N200,
Three phase, 380 - 480 VAC,(E54) IP54 / Type 12
RFI filter Class A2
Sem Chopper de Frenagem
Graphical Loc. Cont. Panel
Coated PCB, Mains Disconnect + Fuse
Latest release std. SW.
Sem Opcional no slot A, Sem Opcional no slot B
No C1 option, 24V DC backup
quadro: D7H
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 200.3 Kilogram
Peso líquido 200 Kilogram
EAN 5714853290864

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Product Group FC- VLT® Refrigeration Drive
Series 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N200 N200
Phase T Three phase
Mains Voltage 4 380 - 480 VAC
Enclosure E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI Filter H2 RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop X Sem Chopper de Frenagem
LCP G Graphical Loc. Cont. Panel
Coating PCB C Coated PCB
Mains Option 3 Mains Disconnect + Fuse
Adaptation A X Standard Cable Entries
Adaptation B X No adaptation
Software Release SXXX Latest release std. SW.
Software Language Pack X Standard Language Pack
A Option AX Sem Opcional no slot A
B Option BX Sem Opcional no slot B
C0 Option MCO CX No C0 option
C1 Option X No C1 option
C Option Software XX No software option
D Option D0 24V DC backup
Frame Size D7H D7H
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Codificação Parte 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Codificação Parte 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Potência 110% (NO) [KW] 200 200
Altura [mm] 1978,0 1978,0
Largura s/ opcionais C [mm] 420,0 420,0
Profundidade [mm] 386,0 386,0
Profund. c/ opcional A/B [mm] 386,0 386,0
kVA 274 274
Perdas NO [W] 4109 4109
Perdas NO [W] 3561 3561
Corrente constante (NO) [A] 395 395
Corrente intermitente (NO) [A] 435 435
Corrente constante (NO) [A] 361 361
Corrente intermitente (NO) [A] 397 397
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Código do modelo 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Código do modelo 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality